Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TP10S-1000 |
TP10S-1500 |
TP10S-240 |
TP10S-400 |
TP10S-600 |
TP10S-800 |
TP10S-MIX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Abrasive material | Particle Size (#) | Details Type | Set Content | Quantity/Pack | Number of included sets (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | 6 jours | Carbure de silicium | 1000 | Waterproof paper | - | 10 pcs. | - | 228-0451 | 40 g/pack | ||
4.51 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | 9 jours | Carbure de silicium | 1500 | Waterproof paper | - | 10 pcs. | - | 228-0469 | 37 g/pack | ||
3.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | Carbure de silicium | 240 | Waterproof paper | - | 10 pcs. | - | 228-0418 | 54 g/pack | ||
3.86 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | 6 jours | Carbure de silicium | 400 | Waterproof paper | - | 10 pcs. | - | 228-0426 | 43 g/pack | ||
5.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | Carbure de silicium | 600 | Waterproof paper | - | 10 pcs. | - | 228-0434 | 43 g/pack | ||
3.86 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | 6 jours | Carbure de silicium | 800 | Waterproof paper | - | 10 pcs. | - | 228-0442 | 43 g/pack | ||
3.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | - | - | Waterproof paper mixed set (10-sheet set) | #240 and 1500 / 1 pc. Each, #400, 600, 800 and 1000 / 2 pcs. Each | - | 10 | 228-0477 | 43 g/set |
Loading...
Sheet Type | Papier étanche à l'eau | Usage | Polissage à la main | Width(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 228 | Features | The paper base is water-resistant, chemical polishing can be performed using water, oil, etc. Suitable for coating, polishing, and finishing metallic products and the like. Can also be attached to an electric sander. | Application | Base polishing for coating work. Polishing of metals, wood and stones. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Abrasive material
Particle Size(#)
Details Type
Set Content
Quantity/Pack
Number of included sets(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles