"Rabats avec arbre" (aucune fixation métallique, diamètre de l'arbre 3mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN2505-40
KN2505-60
KN2505-80
KN2505-100
KN2505-120
KN2505-180
KN2505-240
KN2505-400
KN3005-40
KN3005-60
KN3005-80
KN3005-100
KN3005-120
KN3005-180
KN3005-240
KN3005-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of blades
(Sheets)
Trusco Code Mass
(g)

6.27 €

10 Disponible 6 jours 2540Approximately 27322-373622

6.27 €

10 Disponible 6 jours 2560Approximately 42322-374422

6.27 €

10 Disponible 6 jours 2580Approximately 47322-375222

6.27 €

10 Disponible 6 jours 25100Approximately 49322-372822

6.27 €

10 Disponible 6 jours 25120Approximately 49322-376122

6.27 €

10 Disponible 6 jours 25180Approximately 53326-412222

6.27 €

10 Disponible 6 jours 25240Approximately 60326-413122

5.57 €

3.45 €

10 Jour même

Stock

25400Approximately 71326-415722

6.33 €

10 Disponible 6 jours 3040Approx. 32322-383330

6.33 €

10 Disponible 6 jours 3060Approximately 47322-384130

6.33 €

10 Disponible 6 jours 3080Approximately 53322-385030

6.33 €

10 Disponible 6 jours 30100Approximately 59322-382530

6.33 €

10 Disponible 6 jours 30120Approximately 59322-386830

6.33 €

10 Disponible 6 jours 30180Approximately 64326-343630

6.33 €

10 Disponible 6 jours 30240Approximately 74326-344430

6.33 €

10 Disponible 6 jours 30400Approximately 81326-346130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Width(mm) 5
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Shaft length(mm) 35
Number Contained In A Packet(Piece) 10 Application Grinding and polishing for iron and stainless steel. Pre-coat polishing. Scratch Removal. Inner Surface Polishing of Pipe. Rust Removal. Deburring. Surface Polishing. Welding burn removal. Electric Grinder, Electric Drill, Drill Machine, etc. Tools used: Straight grinder. (air + electric) Features The main feature is that the flapper wheel has no up/down bracket, so there is no part that may hit and damage the work.Can be used for all types of polishing, internal, curves and flat. Large heat dispersion function so little scorching of work. With automatic renewal of abrasive surface for stable polishing. Fits the shape of the work well.
Tool Used Straight grinder. (air + electric)

Assistance technique