Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FSF2020 |
FSF2520 |
FSF3020 |
FSF4020 |
FSF5020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of blades (Sheets) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05 € | 5 |
Jour même
Stock | 20 | Approx. 15 | 11000 | 325-0172 | 15 | ||
13.82 € | 5 | 6 jours | 25 | Approx. 19 | 10000 | 325-0130 | 17 | ||
16.04 € | 5 | 6 jours | 30 | Approx. 22 | 10000 | 325-0156 | 20 | ||
17.88 € | 5 | 6 jours | 40 | Approximately 31 | 9000 | 325-0164 | 28 | ||
20.57 € | 5 | 6 jours | 50 | Approximately 33 | 8000 | 325-0148 | 35 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Material | Feutre |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 20 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Type | - |
Shaft length(mm) | 40 | Application | For finishing and dusting. Add polish for mirror metal Finish. | Features | The flap type wool felt makes oil-based polishes (green rough, etc.) easy to apply, which greatly improves work efficiency. It has excellent flexibility, and can be used to correspond with the shape of the workpiece, realizing an even polish and a beautiful shine. Can be used for any type of polishing, including inner surfaces, curved surfaces, and flat surfaces. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of blades(Sheets)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles