Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
48705 |
48706 |
48715 |
48716 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Shaft length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 7 | 180 | 38 | 297-4649 | 41.2 g/bag | |
58.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 7 | 320 | 38 | 297-4657 | 34.6 g/Bag | |
71.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 14 | 180 | 33 | 297-4665 | 55.2 g/bag | |
71.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 25 | 14 | 320 | 33 | 297-4673 | 40.1 g/bag |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Color | Brown | The Number of each bag(Piece) | 10 |
Application | It can be used to finish everything from general steel to woodworking and plastics. Hairline processing and finishing of stainless steel and aluminum. Pretreatment of painting and welding, and removal of rust and dirt. | Features | A sander made from non-woven nylon fibers. Having outstanding flexibility, it softly polishes and finishes level and curved surfaces. A sander that polishes with the softest touch. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Shaft length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles