"Buffle souple stratifié" (diamètre de l'arbre 3mm)【5-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

"Buffle souple stratifié" (diamètre de l'arbre 3mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· A soft buff that can be fixed to various raw materials with a small diameter flange.
· Final finishing, polishing, dirt removal, etc. can all be done to a gentle finish with the use of a polishing agent.
[Applications]
· Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53717
53737
53741
53766
53771
53788
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
The Number of each bag
(Piece)
Trusco Code Mass

94.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2514Flat/soft/cotton yarn buff110003410297-500937.8 g/Bag

67.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3010Flat/soft/cloth buff150003510297-501740.2 g/bag

81.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2510Cup Type / Soft / Cloth Buff150004510297-502537.0 g/Bag

77.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 258Flat/soft/chamois leather200003710297-503339.6 g/Bag

81.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2510Cup Type / Soft / Chamois Leather150004510297-504139.8 g/Bag

67.51 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 306Flat/hard/cotton buff13000395297-505025.7 g/Bag

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Material Chamois
Shaft Diameter(mm) 3 Application Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished. Features A soft buff that can be fixed to various materials with a small diameter flange. Final finishing, polishing, dirt removal, etc. can all be done to a gentle finish.

Assistance technique