Roues à lamelles / roues à lamelles sur tige filetée (arbre interchangeable) SS-6040/SS-6100

Roues à lamelles / roues à lamelles sur tige filetée (arbre interchangeable) SS-6040/SS-6100
[Features]
· Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch.
· Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed.
· 2 items: standard shaft length (SS-6040) (40 mm), for deep holes (SS-6100) (100 mm).
[Applications]
· Shaft for spin screw type flap wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-6040
SS-6100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.72 €

1 6 jours 40275-865211.2

6.50 €

1 7 jours 100275-866128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Shaft Diameter(mm) 6
Features Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. 2 items: standard shaft length (SS-6040) (40 mm), for deep holes (SS-6100) (100 mm). Mounting Tool (specification) Straight grinder (air, electric), flexible duct

Assistance technique