Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SN10131000 |
SN10131500 |
SN1013240 |
SN1013320 |
SN1013600 |
SN1013800 |
SN13131000 |
SN13131500 |
SN1313240 |
SN1313320 |
SN1313600 |
SN1313800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Color | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1000 | Orange | 143-3407 | 25/box | ||
64.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1500 | Yellow | 143-3415 | 25/box | ||
64.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 240 | Purple | 143-3369 | 25/box | ||
64.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 320 | Brown | 143-3377 | 25/box | ||
64.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 600 | Green | 143-3385 | 25/box | ||
64.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 800 | Blue | 143-3393 | 25/box | ||
64.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 1000 | Orange | 143-3466 | 40/box | ||
64.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 1500 | Yellow | 143-3474 | 40/box | ||
64.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 13 | 240 | Purple | 143-3423 | 40/box | ||
64.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 320 | Brown | 143-3431 | 40/box | ||
64.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 600 | Green | 143-3440 | 40/box | ||
64.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 800 | Blue | 143-3458 | 40/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Shaft length(mm) | 30 | Features | Hard type for both stainless steel and general metal. Wears less and grinds well thanks to its nylon non-woven fabric which has been compressed and hardened appropriately. Works quietly, does not produce odor like rubber grindstones, generates less dust, and will not break. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Color
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles