"Mini roue en nylon" (type souple / diamètre de l'arbre : 3mm, avec 1 adaptateur)【25 pièces par conditionnement】

"Mini roue en nylon" (type souple / diamètre de l'arbre : 3mm, avec 1 adaptateur)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Gentle type made from non-woven nylon fibers, suitable for gentle processing of finished products.
[Applications]
· Ideal for polishing narrow grooves, etc.
· Hairline work on small items, stainless steels and aluminum.
· For satin finishing prior to mirror finishing.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NM25-1000
NM25-150
NM25-1500
NM25-240
NM25-320
NM25-400
NM25-600
NM25-800
NM25-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Particle Size
(#)
Product granularity Color Trusco Code Mass
(g)

38.22 €

19.87 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

-1000-Orange233-044032/pack

44.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -150-Black233-038540/pack

44.49 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -1500-Yellow233-045832/pack

44.52 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -240-Purple233-039336/pack

44.52 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -320-Brown233-040736/pack

38.25 €

19.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

-400-Gray233-041536/pack

44.51 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -600-Blue-green233-042334/pack

44.49 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -800-Navy Blue233-043132/pack

95.85 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Feutre-FeltWhite233-046648/pack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Outer Diameter(mm) 25
Width(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 15000
Shaft length(mm) 45 Quantity/Pack 25 Wheels × 1 Shaft Features Soft type made from non-woven nylon fibers, suitable for soft processing of finished products.
Accessory Shaft φ3 mm with 1 arbor Tool Used Micro grinder and electric drill.

Assistance technique