Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SF1015H-B |
SF1015S-B |
SF1520H-B |
SF1520S-B |
SF205S-B |
SF612H-B |
SF612S-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Shell type | 143-5469 | 30/box | ||
83.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Flat | 143-5451 | 30/box | ||
99.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 20 | Shell type | 143-5507 | 40/box | ||
99.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 20 | Flat | 143-5493 | 40/box | ||
107.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 20 | 5 | Flat | 144-1850 | 30/box | ||
73.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 12 | Shell type | 143-5426 | 20/box | ||
71.26 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 12 | Flat | 143-5418 | 20/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Material | Feutre |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Shaft length(mm) | 35 | Features | A Green Rouge-type oil-and-grease impregnation-type abrasive that can be used as it is. It produces a beautiful finished surface. It is a felt wheel for final finishing. There are flat and cannonball types. It can be used in both stainless steel and general metals. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles