Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Particle Size (#) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Shape | Trusco Code | Mass | Shape of handle | Number of included sets (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 140 | Unité | ED Type | 70 | Flat (width) 11.0 × (thickness) 3.0 | 331-1716 | 49g | Square (12.5 x 4.9 mm) | - | ||
49.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 140 | Unité | ED Type | 50 | Flat (width) 9.0 × (thickness) 2.5 | 331-1821 | 37g | Square (9.8 x 3.7 mm) | - | ||
40.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 140 | Unité | ED Type | 50 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 2.2 | 331-1881 | 21g | Square (7.5 x 3.2 mm) | - | ||
40.53 € 19.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 175 | 170 | Unité | ED Type | 50 | Flat (width) 4.2 × (thickness) 1.8 | 331-1899 | 9g | Square (4.6 x 2.6 mm) | - | ||
35.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | ED Type | 50 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 2.0 | 331-1902 | 20g | Square (7.7 x 3.2 mm) | - | ||
30.22 € 17.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 175 | 170 | Unité | ED Type | 50 | Flat (width) 4.0 × (thickness) 2.0 | 331-1911 | 10g | Square (4.6 x 2.6 mm) | - | |||
44.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 170 | Unité | ED Type | 70 | Flat (width) 8.0 × (thickness) 1.7 | 331-1929 | 18g | Round (φ4.6 mm) | - | ||
37.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 180 | 170 | Unité | ED Type | 60 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | 331-1937 | 14g | Round (φ4.2 mm) | - | ||
27.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 170 | Unité | ED Type | 50 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 1.3 | 331-1945 | 10g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
22.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 170 | Unité | ED Type | 40 | Flat (width) 5.5 × (thickness) 1.2 | 331-1724 | 7g | Round (φ3.2 mm) | - | ||
33.04 € 15.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 175 | 170 | Unité | ED Type | 30 | Flat (width) 2.5 × (thickness) 1.0 | 331-1732 | 5g | Square (3.6 x 2.0 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 140 | Unité | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.8 | 331-1741 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 270 | Unité | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.9 | 331-1759 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.7 | 331-1767 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 270 | Unité | ED Type | 40 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.6 | 331-1775 | 8g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
27.42 € 12.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 180 | 270 | Unité | ED Type | 40 | Round φ1.1 | 331-1783 | 2g | Round (φ2.5 mm) | - | ||
21.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | ED Type | 50 | Round φ2.0 | 331-1791 | 5g | Round (φ2.8 mm) | - | ||
28.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | 140 | Unité | ED Type | 50 | Trapezoid (Width) 4.5 x (Thickness) 2.0 | 331-1805 | 10g | Square (4.5 x 3.2 mm) | - | ||
28.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | 140 | Unité | ED Type | 40 | Elliptical (width) 4.5 × (thickness) 3.2 | 331-1813 | 12g | Square (5.2 x 2.7 mm) | - | ||
21.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 175 | 170 | Unité | ED Type | 40 | Elliptical (width) 3.5 × (thickness) 2.0 | 331-1830 | 7g | Round (φ3.2 mm) | - | ||
15.86 € | 2 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | ED Type | 40 | Round φ2.5 | 331-1848 | 7g | Round (φ3.1 mm) | - | ||
18.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 175 | 170 | Unité | ED Type | 40 | Trapezoid (Width) 4.3 x (Thickness) 1.6 | 331-1856 | 6g | Round (φ3.1 mm) | - | ||
21.69 € 12.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 175 | 170 | Unité | ED Type | 40 | Knife blade (width) 4.3 × (thickness) 1.6 | 331-1864 | 6g | Round (φ3.2 mm) | - | |||
490.30 € | 23 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | Produit en kit | ED Type Set | - | - | 331-1872 | 300 g/set | - | 23 | |
27.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 140 | Unité | JM Type | 70 | Round φ4 | 331-5649 | 17g | Round (φ4.6 mm) | - | ||
56.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 140 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 10.6 × (thickness) 1.8 | 331-5711 | 47g | Square (12.6 x 5.2 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 140 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.9 | 331-5720 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 170 | Unité | JM Type | 70 | Flat (width) 8.0 × (thickness) 1.7 | 331-5738 | 20g | Round (φ4.7 mm) | - | ||
53.01 € 29.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 200 | 170 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 9.0 × (thickness) 1.7 | 331-5746 | 36g | Square (9.7 x 3.7 mm) | - | |||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 6.4 × (thickness) 1.2 | 331-5754 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.4 | 331-5762 | 9g | Square (4.6 x 2.6 mm) | - | ||
21.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 170 | Unité | JM Type | 30 | Round φ2 | 331-5771 | 6g | Round (φ2.8 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 270 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 6.2 × (thickness) 1.2 | 331-5789 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
28.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 270 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.4 | 331-5657 | 10g | Square (4.6 x 2.7 mm) | - | ||
21.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 270 | Unité | JM Type | 30 | Round φ1 | 331-5665 | 2g | Round (φ2.5 mm) | - | ||
40.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 325 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | 331-5673 | 20g | Square (8.4 x 4.0 mm) | - | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 325 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.8 | 331-5681 | 9g | Round (φ3.6 mm) | - | ||
26.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 325 | Unité | JM Type | 30 | Flat (width) 2.5 × (thickness) 1.0 | 331-5690 | 4g | Square (3.3 x 2.2 mm) | - | ||
328.34 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | Produit en kit | JM Type Set | - | - | 331-5703 | 315 g/set | - | 14 |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Features | A high grade product that has diamonds of proper particle size deposited with proprietary electrodeposition technology into a strong array for finishing, modifications, and corner rounding of various molds. Rigorous material management allows for provision of files with highly accurate, strong and sharp edges. The product name is printed on the file and is color-coded according to the granularity to make it easy to manage and reorder. | Application | Ideal for finishing various molds, making modifications, corner rounding, and grinding of various blades. Ideal for grinding hard and brittle materials. Small diameter holes, chamfering, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon tool steel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Particle Size(#)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Shape
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles