Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SA-50S |
SA-BLKC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Details Type | Width (mm) | Height (mm) | Particle Size | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | For Wide Flat Surfaces | 50 | 50 | Fine | 377-2446 | 95 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 56 | For Plane and Partial Finish | 35 | 37 | Second cut | 377-2586 | 33 |
Loading...
Type | Hand Stone, Rapper | Single Product Set Product | Unité | Features | Can grind 6 times faster or more and has a life of approx. 100 times longer or more than sandpaper. Can grind the surfaces in any direction. The blade can be replaced easily. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Sander for grinding wood, aluminum, and plastic. | Blade material | Stainless Steel | Material: Grip | ABS Resin |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Details Type
Width(mm)
Height(mm)
Particle Size
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles