Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Autres produits associés | Single Product Set Product | Unité | Width(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 25 | Features | Structure that blows cuttings to the rear, so does not clog. TETRABLADE that cuts when pushed or pulled reduces workload. Main unit shape is non-slip coated for easy grip. 3 times the usability of a standard rasp-tooth file. | Application | For surface cutting of gypsum board, and calcium silicate board. (Coarse area: Up to 21 mm plate thickness supported) |
Material: Grip | ABS Resin + Elastomer Resin | Material: Cut Surface | Diecast Zinc (chrome plated surface) |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles