Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TBY-S130C |
TBY-S130S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Particle Size | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application | Material: Cut Surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.22 € | 5 jours | Second cut | 377-2977 | 85 | Equipped with a newly-developed tetra blade for continuous shaving with clogging the mesh. The two-way blade enables polishing on both push and pull strokes. Increase work efficiency by approximately 3 times when compared to convention rasp files. | For surface cutting of gypsum board, and calcium silicate board. | Aluminum Die Casting | ||
21.22 € | 5 jours | Fine | 377-2985 | 85 | Equipped with a newly-developed tetra blade for continuous shaving with clogging the mesh. The two-way blade enables polishing on both push and pull strokes. Increase work efficiency by approximately 3 times when compared to convention rasp files. | For surface cutting of gypsum board, and calcium silicate board. | Aluminum Die Casting |
Loading...
Type | Autres produits associés | Overall Length(mm) | 148 | Single Product Set Product | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 37 | Thickness(mm) | 20 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.