Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Corps principal de poche Arakan

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AK-POKT

Référence pièce
AK-POKT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Blade material Material: Grip

7.99 €

5 jours 53An unprecedented, new type of tool that allows quick and easy completion of troublesome grinding work such as intermediate sheet metal finishing, rough grinding of plaster board, plastic, and lumber, chamfering, rust removal, paint stripping, and the like. Unlike conventional blades, it is very safe and can be used easily by anyone. The blade is made from high quality super-hardened steel which is Parkerized to ensure rust prevention, making it suitable for long-time use.Sheet Metal, Plaster Board, Plastic, Lumber Grinding Tool.SteelABS Resin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres produits associés Single Product Set Product Unité Width(mm) 41
Depth(mm) 140 Height(mm) 50 Type Main Body
Trusco Code 377-1121

Vous vous trouvez sur la page de Corps principal de poche Arakan, le numéro d'article est le suivant: AK-POKT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AK-POKT.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique