Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
AK-STKH |
AK-STKR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Blade | Features | Application | Blade material | Material: Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.67 € | 5 jours | 35 | 377-1156 | 44 | Flat blade | An unprecedented, new type of tool that allows quick and easy completion of troublesome grinding work such as intermediate sheet metal finishing, rough grinding of plaster board, plastic, and lumber, chamfering, rust removal, paint stripping, and the like. Unlike conventional blades, it is very safe and can be used easily by anyone. The blade is made from high quality super-hardened steel which is Parkerized to ensure rust prevention, making it suitable for long-time use. | Sheet Metal, Plaster Board, Plastic, Lumber Grinding Tool. | Steel | ABS Resin | ||
10.42 € | 5 jours | 40 | 377-1164 | 44 | Circular Blade | An unprecedented, new type of tool that allows quick and easy completion of troublesome grinding work such as intermediate sheet metal finishing, rough grinding of plaster board, plastic, and lumber, chamfering, rust removal, paint stripping, and the like. Unlike conventional blades, it is very safe and can be used easily by anyone. The blade is made from high quality super-hardened steel which is Parkerized to ensure rust prevention, making it suitable for long-time use. | Sheet Metal, Plaster Board, Plastic, Lumber Grinding Tool. | Steel | ABS Resin |
Loading...
Type | Autres produits associés | Single Product Set Product | Unité | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 250 | Type | Main Body |
MISUMI
Prix standard 35.90 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 16.45 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
LOBTEX
Prix standard 15.12 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 85.59 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Prix standard 144.92 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Prix standard 38.68 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.