Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMA04728
Type | Autres produits associés | Overall Length(mm) | 250 | Roughness of grain | Demi-douce |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Unité | blade diameter(mm) | 4.7 | Blade Length(mm) | 150 |
Trusco Code | 301-0767 | Mass | 30g | Features | Single purpose file for chain saw blades. Easy to grip by soft handle. Swiss-made file material ensures excellent grinding power. |
Application | Resetting of chain saw blade. | Material | Carbon tool steel (SK-2) |
Vous vous trouvez sur la page de Lime de scie à chaîne, le numéro d'article est le suivant: TMA04728.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMA04728.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles