Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THA200-01 |
THA250-02 |
THA300-03 |
THI300-02 |
THI300-04 |
THI350-03 |
TMA200-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Details Type | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Blade thickness (mm) | Trusco Code | Mass | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | Grosse piqûre | Half Circle Type | 200 | 21 | 6 | 257-3636 | 140g | Alloy tool steel (SKS-8) | |
33.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 310 | Demi-douce | Half Circle Type | 250 | 25 | 7.0 | 257-3687 | 260g | Alloy tool steel (SKS-8) | |
59.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 370 | Fin | Half Circle Type | 300 | 30 | 8.5 | 257-3733 | 430g | Alloy tool steel (SKS-8) | |
35.39 € | 3 | Disponible | 6 jours | 370 | Demi-douce | Flat | 300 | 30 | 7.0 | 257-3539 | 450g | Alloy tool steel (SKS-8) | |
58.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 370 | Super fine | Flat | 300 | 30 | 7.0 | 257-3555 | 450g | Alloy tool steel (SKS-8) | |
64.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 430 | Fin | Flat | 350 | 34 | 7.5 | 257-3580 | 650g | Alloy tool steel (SKS-8) | |
15.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | Grosse piqûre | Round | 200 | 8 | 8 | 257-3822 | 80g | Carbon tool steel (SK-2) |
Loading...
Type | Lime pour travail du fer | Single Product Set Product | Unité | Features | Set teeth are sharp and durable. Teeth are also set on a side (only one side). |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Details Type
Blade Length(mm)
Blade Width(mm)
Blade thickness(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles