Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKA250-03 |
TKA300-01 |
TKA300-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Blade thickness (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.31 € | 3 | 6 jours | 310 | Fin | 250 | 10 | 10 | 257-4063 | 180g | ||
36.79 € | 3 | 6 jours | 370 | Grosse piqûre | 300 | 12 | 12 | 257-4110 | 315g | ||
31.09 € | 3 | 7 jours | 370 | Demi-douce | 300 | 12 | 12 | 257-4098 | 315g |
Loading...
Type | Lime pour travail du fer | Single Product Set Product | Unité | Details Type | Square shape |
---|---|---|---|---|---|
Features | Set teeth are sharp and durable. Teeth are set on the entire surface. | Material | Carbon tool steel (SK-2) |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Blade Length(mm)
Blade Width(mm)
Blade thickness(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles