Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GB1000VS |
GB320M |
GG180C |
GG600S |
GR240C |
GW120C |
GY400F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abstract | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.01 € | 1 | 6 jours | 1000 | For black/ultra-precision finishes | 471-9841 | ||
19.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 320 | Blue / For Standard Finishing | 220-8342 | ||
21.15 € | 1 | 6 jours | 180 | Gray/Rough Finish | 471-9832 | ||
17.88 € | 1 | 6 jours | 600 | Green: for super precision finish | 220-8369 | ||
19.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 240 | Red - For Rough Finishing | 220-8334 | |
19.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 120 | White, for rough finish | 471-9824 | ||
17.88 € | 1 | 6 jours | 400 | Yellow, for precise finish | 220-8351 |
Loading...
Type | Pierre à main / râpe | Overall Length(mm) | 150 | Single Product Set Product | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 12 | Thickness(mm) | 5 | Mass | 28g |
Features | The boron carbide has been sintered at a high temperature and the grindstone features significant strength. The handle portion is made of oil resistant resin. | Application | Ideal for burring and deburring. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abstract
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles