Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GS-5-HA |
GS-5-HI |
GS-5-K |
GS-5-M |
GS-5-S |
GS-5-SET |
GS-8-HA |
GS-8-HI |
GS-8-K |
GS-8-M |
GS-8-S |
GS-8-SET |
GS-10-HA |
GS-10-HI |
GS-10-K |
GS-10-M |
GS-10-S |
GS-10-SET |
GS-12-HA |
GS-12-HI |
GS-12-K |
GS-12-M |
GS-12-S |
GS-12-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Type | Shape | Set Content | Trusco Code | Mass | Shape of handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | 6 jours | 200 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Half round (width) 7.5 × (thickness) 2.5 | - | 117-8733 | 17.8g | Round | |||
37.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Flat (width) 7.5 × (thickness) 1.7 | - | 117-8725 | 21.2g | Round | ||
29.83 € | 1 | 6 jours | 200 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Square (Width) 3.5 | - | 117-6285 | 18.7g | Round | |||
27.96 € | 1 | 6 jours | 200 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Round (Φ) 4.0 | - | 117-6277 | 18.7g | Round | |||
24.43 € | 1 | 6 jours | 200 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Triangle (width) 4.8 | - | 117-6293 | 18.3g | Round | |||
99.73 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 200 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GS-5-HI、GS-5-HA、GS-5-M、GS-5-K、GS-5-S | 117-6307 | 94.7 g/set | - | ||
25.10 € | 1 | 6 jours | 180 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Half round (width) 7.0 × (thickness) 2.0 | - | 117-8750 | 13.7g | Round | |||
31.03 € | 1 | 6 jours | 180 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-8741 | 16.0g | Round | |||
21.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 180 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Square (Width) 3.0 | - | 117-6340 | 13.6g | Round | ||
19.97 € | 1 | 6 jours | 180 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Round (Φ) 3.5 | - | 117-6331 | 12.9g | Round | |||
27.08 € | 1 | 6 jours | 180 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Triangle (width) 4.5 | - | 117-6358 | 13.7g | Round | |||
81.63 € | 1 | 6 jours | 180 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GS-8-HI、GS-8-HA、GS-8-M、GS-8-K、GS-8-S | 117-6366 | 69.9 g/set | - | |||
18.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Half round (width) 5.5 × (thickness) 1.8 | - | 117-8776 | 8.0g | Round | ||
22.84 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Flat (width) 5.5 × (thickness) 1.5 | - | 117-8768 | 8.6g | Round | |||
22.53 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6421 | 7.5g | Round | |||
16.22 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Round (Φ) 3.0 | - | 117-6412 | 7.2g | Round | |||
18.41 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Triangle (width) 3.7 | - | 117-6439 | 6.9g | Round | |||
81.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 140 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GS-10-HI、GS-10-HA、GS-10-M、GS-10-K、GS-10-S | 117-6447 | 38.2 g/set | - | ||
21.57 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Half round (width) 5.0 × (thickness) 1.3 | - | 117-8806 | 5.1g | Round | |||
18.41 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Flat (width) 5.3 × (thickness) 0.8 | - | 117-8792 | 5.1g | Round | |||
18.95 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6480 | 5.3g | Round | |||
13.29 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Round (Φ) 2.7 | - | 117-6471 | 5.6g | Square | |||
18.95 € | 1 | 6 jours | 140 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Triangle (width) 3.0 | - | 117-6498 | 5.2g | Square | |||
74.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 140 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GS-12-HI、GS-12-HA、GS-12-M、GS-12-K、GS-12-S | 117-6501 | 26.3 g/set | - |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Particle Size(#) | 170 | Features | Ideal for grinding of hard materials such as carbide alloys, forged steel, ceramics, glass, reinforced plastics and the like. The cutting quality of the diamond abrasive grains is sustained until the very end. The metal base has elasticity to fit the work material. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Optimal for uses such as the finishing grind for deburring/repairs/ground glass joints. | Specifications | For Precision Type (#170) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Type
Shape
Set Content
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles