Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GK-5-HA |
GK-5-HI |
GK-5-K |
GK-5-M |
GK-5-S |
GK-5-SET |
GK-8-HA |
GK-8-HI |
GK-8-K |
GK-8-M |
GK-8-S |
GK-8-SET |
GK-10-HA |
GK-10-HI |
GK-10-K |
GK-10-M |
GK-10-S |
GK-10-SET |
GK-12-HA |
GK-12-HI |
GK-12-K |
GK-12-M |
GK-12-S |
GK-12-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Type | Shape | Set Content | Trusco Code | Mass | Shape of handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 215 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Half round (width) 12.0 × (thickness) 3.75 | - | 117-9217 | 51.2g | Flat | |
57.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 215 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Flat (width) 9.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-9209 | 53.7g | Flat | |
39.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 215 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Square (Width) 5.5 | - | 117-6811 | 46.6g | Square | |
34.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 215 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Round (Φ) 6.0 | - | 117-6803 | 38.9g | Square | |
39.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 215 | Unité | - | 80 | 5 pcs./set | Triangle (width) 9.0 | - | 117-6820 | 46.6g | Flat | |
139.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 215 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GK-5-HI、GK-5-HA、GK-5-M、GK-5-K、GK-5-S | 117-6838 | 237.0 g/Set | - | |
39.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Half round (width) 9.5 × (thickness) 3.0 | - | 117-9233 | 41.5g | Flat | |
49.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Flat (width) 8.5 × (thickness) 2.0 | - | 117-9225 | 35.9g | Flat | |
35.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Square (Width) 4.5 | - | 117-6871 | 26.2g | Square | |
28.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Round (Φ) 4.5 | - | 117-6862 | 27.8g | Square | |
35.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Unité | - | 70 | 8 pcs./set | Triangle (width) 7.5 | - | 117-6889 | 38.6g | Flat | |
121.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GK-8-HI、GK-8-HA、GK-8-M、GK-8-K、GK-8-S | 117-6897 | 170.0 g/set | - | |
34.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 185 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Half round (width) 7.0 × (thickness) 3.0 | - | 117-9250 | 28.2g | Flat | |
39.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 185 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Flat (width) 6.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-9241 | 25.7g | Flat | |
28.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 185 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Square (Width) 3.0 | - | 117-6935 | 13.2g | Square | |
27.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 185 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Round (Φ) 3.2 | - | 117-6927 | 15.4g | Square | |
28.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 185 | Unité | - | 50 | 10 pcs./set | Triangle (width) 5.5 | - | 117-6943 | 21.1g | Flat | |
102.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 185 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GK-10-HI、GK-10-HA、GK-10-M、GK-10-K、GK-10-S | 117-6951 | 103.6 g/set | - | |
25.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Half round (width) 6.0 × (thickness) 2.0 | - | 117-9276 | 11.0g | Flat | |
32.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.0 | - | 117-9268 | 10.4g | Flat | |
24.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6994 | 8.5g | Square | |
23.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Round (Φ) 3.0 | - | 117-6986 | 8.7g | Square | |
24.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | Unité | - | 40 | 12 pcs./set | Triangle (width) 4.5 | - | 117-7001 | 11.1g | Flat | |
111.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | Produit en kit | Set | - | Set | - | GK-12-HI、GK-12-HA、GK-12-M、GK-12-K、GK-12-S | 117-7010 | 49.7 g/set | - |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Product Type | Type pour travail du fer | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for grinding of hard materials such as carbide alloys, forged steel, ceramics, glass, reinforced plastics and the like. The cutting quality of the diamond abrasive grains is sustained until the very end. The metal base has elasticity to fit the work material. | Application | Optimal for deburring and machined items which are rigid or have rough edges. | Specifications | Ironwork Type (#140) |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Type
Shape
Set Content
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles