Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMIS1 |
TMIS2 |
TMIS3 |
TMIS4 |
TMIS5 |
TMIS6 |
TNF12120 |
TNF12170 |
TNF1280 |
TNF32120 |
TNF32170 |
TNF3280 |
TNF42120 |
TNF42170 |
TNF4280 |
TNF52120 |
TNF52170 |
TNF5280 |
TNF62120 |
TNF62170 |
TNF6280 |
TNFS1 |
TNFS2 |
TNFS3 |
TNFS4 |
TNFS5 |
TNFS6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Particle Size (#) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Shape | Set Content | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.57 € | 1 | 6 jours | 140 | 120/170 | Unité | Diamond Mini Rasp Set | 40 | - | Fine (#170): flat, half-round, round, second cut (#120): flat, half-round, round | 328-9061 | 73 g/set | ||
234.92 € | 1 | 9 jours | 140 | 170 | Unité | Diamond Mini Rasp Set | 40 | - | Fine (#170): flat, half-round, round, triangle, square | 328-9079 | 63 g/set | ||
216.49 € | 1 | 6 jours | 140 | 120 | Unité | Diamond Mini Rasp Set | 40 | - | Second cut (#120): Flat, semi-circular, circular, triangular and square | 328-9087 | 63 g/set | ||
142.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 140 | 80/120/170 | Unité | Diamond Mini Rasp Set | 40 | - | Flat: fine (#170), medium (#120), coarse (#80) | 328-9095 | 28 g/set | |
131.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80/120/170 | Unité | Diamond Mini Rasp Set | 40 | - | Half Circle: Fine (#170) Medium (#120) Coarse (#80) | 328-9109 | 28 g/set | |
131.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80/120/170 | Unité | Diamond Mini Rasp Set | 40 | - | Round: Fine (#170), Medium (#120), Coarse (#80) | 328-9117 | 28 g/set | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 120 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Flat | - | 302-2358 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 170 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Flat | - | 302-2340 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 80 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Flat | - | 302-2366 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 120 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Triangle | - | 328-9303 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 170 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Triangle | - | 328-9290 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 140 | 80 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Triangle | - | 328-9311 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 140 | 120 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Square | - | 328-9338 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 140 | 170 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Square | - | 328-9320 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Square | - | 328-9346 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 120 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Semi-Circular | - | 302-2382 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 170 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Semi-Circular | - | 302-2374 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 140 | 80 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Semi-Circular | - | 302-2391 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 120 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Round | - | 328-9362 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | 170 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Round | - | 328-9354 | 7g | |
63.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80 | Unité | Diamond Needle File | 70 | Round | - | 328-9371 | 7g | |
255.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | Produit en kit | Diamond Needle File Set | - | - | Fine (#170): flat, half-round, round, second cut (#120): flat, half-round, round | 328-9231 | 73 g/set | |
212.12 € | 1 | 9 jours | - | - | Produit en kit | Diamond Needle File Set | - | - | Fine (#170): flat, half-round, round, triangle, square | 328-9249 | 63 g/set | ||
212.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | Produit en kit | Diamond Needle File Set | - | - | Second cut (#120): Flat, semi-circular, circular, triangular and square | 328-9257 | 63 g/set | |
124.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Produit en kit | Diamond Needle File Set | - | - | Flat: fine (#170), medium (#120), coarse (#80) | 328-9265 | 28 g/set | |
124.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | Produit en kit | Diamond Needle File Set | - | - | Half Circle: Fine (#170) Medium (#120) Coarse (#80) | 328-9273 | 28 g/set | |
124.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | Produit en kit | Diamond Needle File Set | - | - | Round: Fine (#170), Medium (#120), Coarse (#80) | 328-9281 | 28 g/set |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Features | It is a diamond file of the highest quality that utilizes metal from the Swiss company, Barrobes. File Metal: High precision of dimensions, with moderate bending. Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power. Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding. | Application | Ideal for grinding/polishing of hard objects. Small diameter holes / chamfering / grinding / core grinding / finishing polish, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Tool Steel (HRC 45 degree) Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue) Chrome (Coating) |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Particle Size(#)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Shape
Set Content
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles