Mini-lime diamantée (pour usage général / précision / finition)

Mini-lime diamantée (pour usage général / précision / finition)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a diamond file of the highest quality that utilizes a metal base from the Swiss company Vallorbe.
· File metal: High dimensional precision, with moderate bending.
· Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power.
· Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding.
[Applications]
· Ideal for grinding and polishing of hard materials.
· For small diameter holes / chamfering / grinding / core polishing / finish polishing, etc.
· Especially for fine work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMI08120
TMI08170
TMI08325
TMI08600
TMI0880
TMI14120
TMI14170
TMI14325
TMI14600
TMI1480
TMI17120
TMI17170
TMI17325
TMI17600
TMI1780
TMI19120
TMI19170
TMI19325
TMI19600
TMI1980
TMI21120
TMI21170
TMI21325
TMI21600
TMI2180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape JAN code Trusco Code Mass

61.70 €

1 Disponible 9 jours 120Semi-Circular4989999239812437-29995g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 170Semi-Circular4989999293111328-91765g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 325Semi-Circular4989999424652302-21615g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 600Semi-Circular4989999424645302-21535g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 80Semi-Circular4989999239829437-30065g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 120Triangle4989999239836437-30145g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 170Triangle4989999293104328-91685g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 325Triangle4989999293081328-91415g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 600Triangle4989999293098328-91505g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 80Triangle4989999239843437-30225g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 120Flat4989999239850437-30315g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 170Flat4989999293074328-91335g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 325Flat4989999424638302-21454g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 600Flat4989999424621302-21374g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 80Flat4989999239867437-30495g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 120Square4989999239874437-30575g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 170Square4989999293142328-92065g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 325Square4989999293128328-91845g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 600Square4989999293135328-91925g

61.70 €

1 Disponible 6 jours 80Square4989999239881437-30655g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 120Round4989999239898437-30735g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 170Round4989999293067328-91255g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 325Round4989999293159328-92145g

61.70 €

1 Disponible 7 jours 600Round4989999293166328-92225g

61.70 €

1 Disponible 9 jours 80Round4989999239904437-30815g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Overall Length(mm) 140 Single Product Set Product Unité
Details Type Diamond Mini Rasp Blade Length(mm) 40 Features It is a diamond file of the highest quality that utilizes metal from the Swiss company, Barrobes. File Metal: High precision of dimensions, with moderate bending. Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power. Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding.
Application Ideal for grinding/polishing of hard objects. Small diameter holes / chamfering / grinding / core grinding / finishing polish, etc. Ideal for delicate jobs. Material Tool Steel (HRC 45 degree), Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue), Chrome (Coating)

Assistance technique