• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lime à double embout diamant

Lime à double embout diamant

[Features]
· For grinding ceramics, carbide and hardened steel which cannot be ground with files or grindstones.
[Applications]
· Polishing of carbide tip, bit and drill. Sharpening of chip saw and mowing blades.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DP-4-75
DP-4-100
DP-4-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Mass Features Application Material

21.34 €

4 jours 17575171-447347.2gFor grinding ceramics, carbide and hardened steel which cannot be ground with files or grindstones.Polishing of carbide tip, bit and drill. Sharpening of chip saw and mowing blades.Carbon Structural Steel (S45C)

25.84 €

4 jours 205100171-448163.4gFor grinding ceramics, carbide and hardened steel which cannot be ground with files or grindstones.Polishing of carbide tip, bit and drill. Sharpening of chip saw and mowing blades.Carbon Structural Steel (S45C)

38.86 €

4 jours 235125171-449085.2gFor grinding ceramics, carbide and hardened steel which cannot be ground with files or grindstones.Polishing of carbide tip, bit and drill. Sharpening of chip saw and mowing blades.Carbon Structural Steel (S45C)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Diamond Electrodeposition File Product Type Soldering Type Particle Size(#) 140
Single Product Set Product Single Item Details Type Diamond Double-Edged File Shape Rhombus

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique