Clé coudée 45°, deux têtes

Clé coudée 45°, deux têtes
  • Remise sur volume
[Features]
· Box wrench at both ends is suitable for final tightening work.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OF1012
OF1922
OF2123
OF2126
OF2427
OF3032
OF3235
OF3236
OF3641
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

16.88 €

1 Disponible 6 jours 19010×12376-617960

30.39 €

1 Disponible 6 jours 31419×22376-6268310

35.50 €

3 Disponible 6 jours 33321×23376-6284360

39.74 €

1 Disponible 9 jours 36521×26376-6292450

46.51 €

1 Disponible 6 jours 36624×27376-6322450

63.27 €

1 Disponible 6 jours 42830×32376-6357870

72.16 €

1 Disponible 6 jours 42832 x 35376-6365870

70.68 €

1 Disponible 6 jours 42832×36376-6373870

80.16 €

1 Disponible 6 jours 45536×41376-63901120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique