Clé à une tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS0005
SS0009
SS0010
SS0011
SS0012
SS0017
SS0019
SS0022
SS0023
SS0026
SS0027
SS0029
SS0030
SS0032
SS0035
SS0036
SS0038
SS0041
SS0046
SS0050
SS0054
SS0055
SS0058
SS0060
SS0063
SS0065
SS0067
SS0070
SS0075
SS0080
SS0085
SS0090
SS0095
SS0100
SS0105
SS0115
SS0120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.30 €

1 Disponible 6 jours 825.5115-548210

7.63 €

1 Disponible 6 jours 1059115-552130

5.48 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10510115-553930

7.72 €

1 Disponible 6 jours 12211115-554740

7.33 €

1 Disponible 6 jours 12212115-555540

8.25 €

1 Disponible 6 jours 16517115-5580100

9.63 €

1 Disponible 6 jours 17719115-5598120

12.70 €

1 Disponible 6 jours 20022115-5610160

16.56 €

1 Disponible 6 jours 22023115-5628220

16.31 €

1 Disponible 6 jours 24526115-5644290

17.07 €

1 Disponible 6 jours 24527115-5652300

24.01 €

1 Disponible 6 jours 27529115-5661490

21.69 €

1 Disponible 6 jours 27530115-5679460

23.03 €

1 Disponible 6 jours 27532115-5687430

33.44 €

1 Disponible 6 jours 31535115-5695520

33.66 €

1 Disponible 6 jours 31536115-5709600

43.04 €

1 Disponible 6 jours 31538115-5717560

43.12 €

1 Disponible 6 jours 36041115-5725850

61.80 €

1 Disponible 6 jours 41046115-57331340

71.21 €

1 Disponible 6 jours 41050115-57411340

127.39 €

1 Disponible 6 jours 47054115-57501850

115.13 €

1 Disponible 6 jours 47055115-57681800

152.18 €

1 Disponible 6 jours 47058115-57761750

128.17 €

1 Disponible 7 jours 53060115-57842600

147.22 €

1 Disponible 6 jours 53063115-57922600

154.46 €

1 Disponible 6 jours 53065115-58062500

183.89 €

1 Disponible 6 jours 57567115-58143200

212.70 €

1 Disponible 6 jours 57570115-58223100

240.27 €

1 Disponible 6 jours 64575115-58493950

304.07 €

1 Disponible 6 jours 64580115-58653950

322.86 €

1 Disponible 6 jours 71585115-58735300

391.94 €

1 Disponible 6 jours 71590115-58815300

426.31 €

1 Disponible 9 jours 77095115-589010500

526.26 €

1 Disponible 6 jours 770100115-590310500

777.18 €

1 Disponible 6 jours 825105115-591111600

971.82 €

1 Disponible 6 jours 870115376-648916300

972.20 €

1 8 jours 870120376-649716300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à extrémité simple Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité Features Head is flanged, with striped finish on the handle.

Assistance technique