Clé mixte « Light Tool » (ultra légère)

Clé mixte « Light Tool » (ultra légère)
  • Remise sur volume
[Features]
· This resource-saving tool is 20% lighter weight on average compared to our conventional products.
· The bending angle of the ring wrench handle is 12°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEW0005
LEW0007
LEW0008
LEW0010
LEW0013
LEW0014
LEW0016
LEW0017
LEWS-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) Trusco Code Mass
(g)

11.59 €

1 Disponible 6 jours 1005.5Unité--364-161911

11.62 €

1 Disponible 6 jours 1057Unité--212-091714

11.62 €

1 Disponible 6 jours 1058Unité--212-092513

12.64 €

1 Disponible 6 jours 11910Unité--212-093321

14.78 €

1 Disponible 6 jours 15113Unité--212-095045

14.92 €

1 Disponible 9 jours 17114Unité--212-096860

17.44 €

1 Disponible 6 jours 19116Unité--212-098480

18.61 €

1 Disponible 6 jours 21617Unité--212-0992100

83.29 €

1 Disponible 6 jours -10 ~ 19Produit du jeu610、12、13、14、17、19212-0747445/1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 12

Assistance technique