« Clé double coulisse pour rack 2 » (6 dimensions acceptées)

« Clé double coulisse pour rack 2 » (6 dimensions acceptées)
  • Remise sur volume
[Features]
· With a replacement socket, 1 piece supports 6 sizes.
· Suitable for mounting inner wire supporting fittings or various racks during electrical construction work.
· A combination of 13 and 17 mm frequently used sockets.
· A slide long socket.
· The 17 mm tool is dual-face machined to enter raceways.
· Suitable for work with facilities using water.
· With safety rope mounting holes.
[Applications]
· Suitable for mounting inner wire supporting fittings or various racks during electrical construction work.
· Suitable for work with facilities using water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRW-WS2

Référence pièce
TRW-WS2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé multifonction Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 169 Width across flat dimension(mm) 13×17 / 8×10×12×14 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Set Content(Point) 2 Set Content 8×10×12×14、13×17 Trusco Code 344-8860
Mass(g) 290 Features Comes with replacement socket, with one piece supporting 6 sizes. It is applicable to the support fitting for inner wires and mounting of various types of racks during electric construction work. It is a combination of 13/17 mm sockets that are frequently used. It is a long sliding socket. 2-surface machining at 17 mm with a raceway. It is suitable for work on plumbing equipment. It is a mounting hole for safety rope. Material: Main body Stainless steel (SUS 420J2)

Vous vous trouvez sur la page de « Clé double coulisse pour rack 2 » (6 dimensions acceptées), le numéro d'article est le suivant: TRW-WS2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRW-WS2.

Assistance technique