Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRW-1013 |
TRW-1214 |
TRW-1317 |
TRW-1719 |
TRW-1721 |
TRW-1921 |
TRW-1922 |
TRW-1924 |
TRW-2126 |
TRW-2224 |
TRW-2227 |
TRW-2326 |
TRW-2427 |
TRW-2430 |
TRW-2632 |
TRW-2730 |
TRW-2732 |
TRW-3032 |
TRW-3236 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 225 | 10×13 | 40 | 389-4894 | 176g | |
41.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 225 | 12×14 | 40 | 389-4916 | 172g | |
46.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 267 | 13×17 | 45 | 389-4924 | 270g | |
54.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 309.5 | 17×19 | 50 | 389-4941 | 430g | |
54.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 309.5 | 17×21 | 50 | 389-4959 | 424g | |
58.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 309.5 | 19×21 | 50 | 389-4975 | 418g | |
61.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 309.5 | 19×22 | 50 | 389-4983 | 432g | |
74.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 19×24 | 56 | 389-4991 | 744g | |
74.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 21×26 | 56 | 389-5009 | 722g | |
74.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 22×24 | 56 | 389-5017 | 742g | |
74.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 365 | 22×27 | 56 | 389-5025 | 750g | |
74.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 23×26 | 56 | 389-5033 | 744g | |
83.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 24×27 | 56 | 389-5041 | 728g | |
95.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 24 x 30 | 63.0 | 389-5050 | 1212g | |
95.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 26×32 | 63.0 | 389-5068 | 1214g | |
98.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 27×30 | 63.0 | 389-5076 | 1212g | |
98.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 27×32 | 63.0 | 389-5084 | 1212g | |
98.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 30×32 | 63.0 | 389-5092 | 1178g | |
106.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 445 | 32×36 | 66.5 | 389-5106 | 1482g |
Loading...
Type | Clé polygonale à extrémité simple | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Trivalent Chrome Plated |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles