• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

« Clé à cliquet », mixte

« Clé à cliquet », mixte
  • Remise sur volume
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· Made of general chrome vanadium steel.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· A mirror type with good tactile property and beautiful metal surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGRN-10
TGRN-14
TGRN-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

17.85 €

1 9 jours 160107.75.4329-386648g

23.64 €

1 Disponible 6 jours 193149.46.9329-3891113g

31.26 €

1 9 jours 2501911.59329-3912210g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique