Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TGRW-07 |
TGRW-08 |
TGRW-10 |
TGRW-13 |
TGRW-17 |
TGRW-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.69 € | 1 | 9 jours | 136 | 7 | 7 | 4.7 | 415-9489 | 36g | ||
11.22 € | 1 | 6 jours | 136 | 8 | 7 | 4.7 | 415-9497 | 35g | ||
12.61 € | 1 | 9 jours | 160 | 10 | 7.7 | 5.4 | 415-9501 | 55g | ||
15.72 € | 1 | 9 jours | 180 | 13 | 9.3 | 6.2 | 415-9527 | 93g | ||
21.65 € | 1 | 6 jours | 233 | 17 | 10.9 | 8.3 | 415-9543 | 188g | ||
24.15 € | 1 | 6 jours | 250 | 19 | 11.5 | 9 | 415-9551 | 238g |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Material | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles