Jeu de clés mixtes à cliquet (version longue)

Jeu de clés mixtes à cliquet (version longue)
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· With 72-tooth gears, it realizes a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful and feels very heavy to the touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGRW-800

Référence pièce
TGRW-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.61 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu Details Type Set
Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 Trusco Code 415-9659
Mass 1,158 g/set

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés mixtes à cliquet (version longue), le numéro d'article est le suivant: TGRW-800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGRW-800.

Assistance technique