Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTDS-6SA |
TTDS-6SC |
TTDS-7S |
TTDS-1013 |
TTDS-1317 |
TTDS-1719 |
TTDS-1922 |
TTDS-3032 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (Point) | Set Content | Trusco Code | Mass | Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24 | Produit du jeu | 6 | 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 | 301-4029 | 515 g/set | Iron Hook | |
79.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 | Produit du jeu | 6 | 5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17 | 301-4045 | 520 g/set | Resin storage case | |
98.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 | Produit du jeu | 7 | 5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19 | 301-4053 | 710 g/set | Resin storage case | |
12.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 172 | 10×13 | Unité | - | - | 301-4665 | 63g | - | |
15.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 188 | 13×17 | Unité | - | - | 301-4690 | 96g | - | |
18.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 220 | 17×19 | Unité | - | - | 301-4711 | 171g | - | |
11.78 € 6.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 234 | 19×22 | Unité | - | - | 301-4738 | 198g | - | ||
42.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 302 | 30×32 | Unité | - | - | 301-4801 | 460g | - |
Loading...
Type | Clé à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(Point)
Set Content
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles