Clé mixte

Clé mixte
  • Remise sur volume
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly.
· The surface with satin finish is comfortable to the hand and resists slipping.
· The wrench is used for quick turning and the offset wrench for final tightening work.
· Made of general chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCS-0007
TCS-0008
TCS-0010
TCS-0012
TCS-0013
TCS-0014
TCS-0017
TCS-0019
TCS-0022
TCS-0024
TCS-0030
TCS-0032
TCS-10S
TCS-14S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass

7.55 €

1 Disponible 6 jours 987Unité--301-417720g

7.59 €

1 Disponible 9 jours 1038Unité--301-418525g

7.86 €

1 Disponible 9 jours 12310Unité--301-420740g

9.31 €

1 Disponible 9 jours 14312Unité--301-422355g

10.49 €

1 Disponible 6 jours 14713Unité--301-423160g

11.22 €

1 Disponible 9 jours 16814Unité--301-424080g

13.77 €

1 Disponible 6 jours 20717Unité--301-4274145g

16.01 €

1 Disponible 6 jours 23019Unité--301-4291180g

21.88 €

1 Disponible 6 jours 26022Unité--301-4312230g

24.99 €

1 Disponible 6 jours 30924Unité--301-4321360g

45.64 €

1 Disponible 6 jours 38030Unité--301-4355675g

53.84 €

1 Disponible 6 jours 41832Unité--301-4363820g

134.10 €

1 Disponible 6 jours -8 ~ 24Produit du jeu8、10、12、13、14、17、19、21、22、2410301-41261,650 g/set

177.39 €

1 Disponible 6 jours -5.5 ~ 32Produit du jeu5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、3214301-41423500 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15

Assistance technique