Clé hexalobée (jeu de 9 pièces)

Clé hexalobée (jeu de 9 pièces)
  • Remise sur volume
[Features]
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Made from hardened chrome-vanadium steel.
· Comes with a hinged holder that is convenient for carrying and portable.
· The hardness is HRC 54.
· Matte chrome plating.
[Applications]
· For repair and assembly of precision instruments, cassettes, radios, plastic models, etc.
· Demonstrates excellent performance also as an automotive maintenance tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTW-9S

Référence pièce
TTW-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.56 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L Tip shape / tamper-proof Type T inviolable Single Product/Set Classification Produit du jeu
Set Content T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T50H Set Content(piece) 9 Trusco Code 301-1364
Mass 250 g/set Material Hardened chrome-vanadium steel Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. Open/close type holder is easily portable.
Accessory Holder Surface Treatment Mat Chrome Plating Hardness HRC54

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexalobée (jeu de 9 pièces), le numéro d'article est le suivant: TTW-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTW-9S.

Assistance technique