Tournevis « Superfit » ACR, usage intensif (aimanté)

Tournevis « Superfit » ACR, usage intensif (aimanté)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tournevis « Superfit » ACR, usage intensif (aimanté)
  • Tournevis « Superfit » ACR, usage intensif (aimanté)
  • Tournevis « Superfit » ACR, usage intensif (aimanté)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1550-2-100
1550-3-150
1550-6-100
1550-8-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Longueur totale
(mm)
Code Trusco Masse
(g)

14.11 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 2-100210275-9209114

19.25 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 3-150270275-9217182

14.11 €

1 Disponible 6 jours Tête plate (-)-6100210275-9179114

19.23 €

1 Disponible 6 jours Tête plate (-)-8150270275-9187180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet Disponible
Shaft through Disponible Bolster Inclus Grip Type Caoutchouc
Caractéristiques The tip shape has a structure which helps prevent cam-out (ACR for Phillips-head screws, knurled for slotted screws), and thereby prevents the blade tip from lifting off the threads. Has a hexagonal bolster, and can be turned even tighter using a wrench. Spécifications Full body hardened high precision black point processing Spécifications de la pointe de la lame With Magnet

Assistance technique