Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7750-1-75
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 1 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Longueur totale(mm) | 158 | Code Trusco | 395-9465 | Caractéristiques | Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end). Features a metal washer that enables it to be tapped with hammers. |
Spécifications | High-Precision Black Point Finish | Spécifications de la pointe de la lame | With Magnet | Masse(g) | 61 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de force, poignée crantée (pour électricien, traversant, avec aimant), le numéro d'article est le suivant: 7750-1-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7750-1-75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles