Tournevis de précision

Tournevis de précision
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
67
79
80
86
800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification Longueur totale
(mm)
Pointe de lame Contenu de l'ensemble Contenu du set (articles) Code Trusco Spécifications (Dimension du boîtier) Masse
(g)

4.79 €

1 Disponible 6 jours Autre--24Unité94Pin remover for watchband--275-9225-12

5.52 €

4.36 €

1 Jour même

Stock

Phillips (+) / tête plate (-)N° 001.810Unité80(-) 1.8 (+) No. 00 Nut Screwdriver--275-9314-10

8.14 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+) / tête plate (-)N° 001.810Unité63(-) 1.8 (+) No. 00 Nut Screwdriver--275-9322-12

15.31 €

1 Disponible 8 jours Torx--24Unité96T-1--395-9520-19

17.62 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+) / tête plate (-)N° 00 / N° 00.9 ~ 2.1-Produit du jeu--(-)0.9・1.2・1.8・2.1、(+)No.00・06275-943890X140X22mm141/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft type Rond Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable Caractéristiques Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc.

Assistance technique