Tournevis de précision « Superfit », hexalobé

Tournevis de précision « Superfit », hexalobé
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3540

Référence pièce
3540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.57 €

3.84 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 30 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Rond Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Résine Longueur totale(mm) 138
Pointe de lame T-3 Code Trusco 395-9171 Caractéristiques A high-strength type with an elastomer resin handle.
Masse(g) 27

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision « Superfit », hexalobé, le numéro d'article est le suivant: 3540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3540.

Assistance technique