Tournevis de précision polygonal, « Superfit »

Tournevis de précision polygonal, « Superfit »

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3551
  • Tournevis de précision polygonal, « Superfit »
  • 3552
  • 3553
  • 3554
  • 3550
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3550
3554
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Pointe de lame Code Trusco Masse
(g)

5.98 €

1 Disponible 6 jours 2Opposite side 2.0 mm hexagon395-923627

6.01 €

1 Disponible 6 jours 4.5Opposite side 4.5 mm hexagon395-927930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Boîte Shaft length L (mm) 40 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Rond Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Résine Longueur totale(mm) 148
Caractéristiques A high-strength type with an elastomer resin handle.

Assistance technique