Tournevis avec grip Super Action

Tournevis avec grip Super Action

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3350
  • Tournevis avec grip Super Action
  • 3350-BP6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3350

Référence pièce
3350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.07 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Grip Type Résine (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 Contenu de l'ensemble Screwdriver Bit: (+) No. 1 x (+) No. 3 x 125, (+) No. 2 x (-) 6 x 125, Hexalobular Bit: T20 x T25 x 125, T27 x T30 x 125, Hexagonal Ballpoint Bit: H4 x BP4 x 125, H5 x BP5 x 125, H6×BP6×125
Code Trusco 275-9039 Caractéristiques Suitable for removal of screws which require force. This screwdriver can be used 2 ways, as straight and T driver. Masse(g) 363/set

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis avec grip Super Action, le numéro d'article est le suivant: 3350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3350.

Assistance technique