Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Grip Super Action pour tournevis multifonction

Grip Super Action pour tournevis multifonction

[Features]
· Suitable for removal of screws where force is required.
· This screwdriver can be used in 2 ways: straight and T-shaped.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3360

Référence pièce
3360
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

51.68 €

5 jours Suitable for removal of screws which require force. This screwdriver can be used 2 ways, as straight and T driver.610/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 7 / 5.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Grip Type Résine (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5 Set Content Blade tip / Screwdriver Bits: (-)4, (-)5.5, (-)7, (+)No.1, (+)No.2, (+)No.3, Hex wrench bit: H2.5, H3, H4, H5, H6, Socket bit: H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, Hexalobular bit: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Adapter for socket, Short bit holder (Magnetic type)
Trusco Code 309-5436

Vous vous trouvez sur la page de Grip Super Action pour tournevis multifonction, le numéro d'article est le suivant: 3360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3360.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique