Tournevis à cliquet rapide, tête sphérique 60 (aimanté)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

395-D

Référence pièce
395-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.91 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 95 Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré
Magnet Disponible Grip Type Caoutchouc Longueur totale(mm) 190
Code Trusco 360-0980 Caractéristiques Built-in 6° ratchet mechanism with 60 gears. Elastomer resin and ball shaped handle makes it easy to apply force. Insertion angle is 6.35 mm. Spécifications de la pointe de la lame With Magnet
Masse(g) 160

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à cliquet rapide, tête sphérique 60 (aimanté), le numéro d'article est le suivant: 395-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 395-D.

Assistance technique