Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
777
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Acier inoxydable | Overall Length(mm) | 111 |
Trusco Code | 295-7493 | Features | It comes with a convenient ratchet function and a fast-turning dial which is convenient for temporary tightening. It comes with a forward/reverse switch. It has dramatically improved torque due to its use of a special type of steel. | Mass | 72g |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis / tournevis à cliquet déporté avec interrupteur avant/arrière, le numéro d'article est le suivant: 777.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 777.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles