Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRG-14 |
MRG-1431S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Single Product/Set Classification | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Details Type | Case Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm) | Number of Gears (Threaded) | Insertion Angle (mm) | Overall Length (mm) | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Features | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | Phillips (+) | N° 2 | - | Unité | - | - | - | 52 | 6.35 hexagon | 90 | - | - | 396-1800 | Best in class compact head. 52 gear teeth for brisk rotation and improved work efficiency. Total height of 16.5 mm when the short bit (provided as an accessory) is installed. | 29g | |
54.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | Combinaison | N° 1 / N° 2 / N° 3 | 4 ~ 7 | Produit du jeu | 3 ~ 6 | Set | 98X65X32 | - | - | - | Mini Reverse Gear Ratchet (Number of Teeth: 52) 90 mm, Magnetic Bit Holder 68 mm, Socket Adapter 6.35 mm, Driver Bit (Total Length: 25 mm) + No 1, 2, 3, U4, 5.5, 6.5, Hex 3, 4, 5, 6, Special (No Hole) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Special (with Hole) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Short Bit (Total Length: 16 mm) + No.2, - U5.5, Special Plastic Case | 31 | 320-7412 | - | 300 g/set |
Loading...
Magnet | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Single Product/Set Classification
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Details Type
Case Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm)
Number of Gears(Threaded)
Insertion Angle(mm)
Overall Length(mm)
Set Content
Set Contents (Items)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles