Tournevis coudé à cliquet

Tournevis coudé à cliquet
  • Remise sur volume
[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in tight spaces.
[Applications]
· For screw removal work in narrow places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRD-415
TRD-417
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Single Product/Set Classification Blade Tip Set Content Mass
(g)
Trusco Code

7.93 €

1 Jour même

Stock

Phillips (+) / tête plate (-)N° 26Unité(-)6×(+)No.2-65329-4021

16.40 €

1 Disponible 6 jours CombinaisonN° 1 / N° 2 / N° 34.5 ~ 6Produit du jeu-(-) 4.5 X (+) No.1, (-) 6 X (+) No. 2, (+) No. 3, Hexagon 2.5 & 3 & 4 & 5104329-4030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet N/A Grip Type Acier inoxydable Overall Length(mm) 108
Features The ratchet mechanism enables fast turning in tight spaces.

Assistance technique