• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis ESD

Tournevis ESD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Slotted Screwdriver
  • Tournevis ESD
  • Phillips Head Screwdriver

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
030052
030054
030070
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

23.00 €

4 jours Flathead (-)-7150262411-7492Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. European standard EN 100-015-1 compliant.135.8g

25.03 €

4 jours Flathead (-)-8175287411-7506Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. European standard EN 100-015-1 compliant.142.0g

28.44 €

6 jours Phillips (+)No.3-150262411-7549Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. European standard EN 100-015-1 compliant.144.9g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Rubber
Blade Tip Black Point Tip

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique