Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
117990 |
117991 |
117992 |
118002 |
118004 |
118006 |
118007 |
118008 |
118010 |
118012 |
118014 |
118020 |
118022 |
118024 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Features | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.33 € |
Jour même
Stock | Tête plate (-) | - | 0.8 | 40 | 137 | 412-0060 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 10.8g | ||
15.36 € | Disponible |
Jour même
Stock | Tête plate (-) | - | 1 | 40 | 137 | 412-0078 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 10.8g | |
10.56 € |
Jour même
Stock | Tête plate (-) | - | 1.2 | 40 | 137 | 412-0086 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 14.0g | ||
9.37 € |
Jour même
Stock | Tête plate (-) | - | 1.5 | 40 | 137 | 412-0108 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 13.0g | ||
8.97 € | 5 jours | Tête plate (-) | - | 1.8 | 60 | 157 | 412-0116 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 12.6g | ||
8.14 € |
Jour même
Stock | Tête plate (-) | - | 2 | 60 | 157 | 412-0124 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 12.8g | ||
8.28 € | 5 jours | Tête plate (-) | - | 2 | 100 | 197 | 412-0132 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 14.2g | ||
8.01 € | 5 jours | Tête plate (-) | - | 2.5 | 80 | 177 | 412-0141 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 13.8g | ||
8.11 € | 5 jours | Tête plate (-) | - | 3 | 80 | 177 | 412-0167 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 16.5g | ||
7.86 € | 5 jours | Tête plate (-) | - | 3.5 | 100 | 177 | 412-0175 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 20.6g | ||
8.88 € | 5 jours | Tête plate (-) | - | 4 | 100 | 177 | 412-0183 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 21.0g | ||
14.68 € | Disponible |
Jour même
Stock | Phillips (+) | N° 00 | - | 60 | 157 | 412-0205 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 14.4g | |
12.97 € | Disponible |
Jour même
Stock | Phillips (+) | N° 0 | - | 60 | 157 | 412-0213 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 16.0g | |
10.59 € | 5 jours | Phillips (+) | N° 1 | - | 80 | 177 | 412-0221 | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. | 21.0g |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Blade Tip | Black Point Tip |
ENGINEER
Prix standard 15.36 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
PB SWISS TOOLS
Prix standard 9.31 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
WIHA
Prix standard 8.84 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
HOZAN
Prix standard 2.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HOZAN
Prix standard 4.91 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
ENGINEER
Prix standard 13.35 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.