Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Petit tournevis hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
118060
118062
118064
118066
118068
118070
118072
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

16.29 €

Disponible Jour même

Stock

400.7137412-0299Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.14.8g

14.81 €

Disponible Jour même

Stock

400.9137412-0302Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.14.8g

9.64 €

Jour même

Stock

401.3137412-0311Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.14.8g

13.24 €

Disponible Jour même

Stock

601.5157412-0329Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.15.6g

12.38 €

Disponible Jour même

Stock

602157412-0337Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.15.6g

8.42 €

Jour même

Stock

602.5157412-0345Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.20.0g

7.80 €

Jour même

Stock

603157412-0353Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Easy to hold and rotate ergonomic handle ensures perfect torque transmission.20.0g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Hexagone Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Caoutchouc Blade Tip Black Point Tip

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique