Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDW107216C60-ST
Product Type | Plat | Work material | Non métallique | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 107 | Blade thickness(mm) | 2 |
Internal Diameter(mm) | 16 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 30 | Features 1 | Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. | Features 2 | Both resin and abrasive grain are high in density and have excellent durability. |
Features 3 | It has a high cutting speed, stitch structure that prevents clogging and sharpness that is maintained until the end. | Application | Cutting of FRP, PVC and plastic as well as thin materials such as aluminum and nonferrous metals such as brass | Accessory | Adapter X 2 Pcs Washer X 3 Pcs |
Point Strategy | 10 points |
Vous vous trouvez sur la page de Disque à poncer C60, le numéro d'article est le suivant: SDW107216C60-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDW107216C60-ST.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles